ZHCZ051F November 2024 – August 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
VSSOSC:来自相邻引脚 X1 或 X2 的耦合可能会妨碍正常引导
0
对于器件修订版本 0 器件,VSSOSC 噪声会导致 INTOSC2 干扰,当 INTOSC2 为器件的时钟源时,这会使器件进入故障状态。在引导、闪存编程以及应用配置的任何其他时间期间,INTOSC2 用作器件的主时钟。
相邻 X1 或 X2 引脚上的快速边沿速率会在 VSSOSC 引脚上引起噪声,对于器件修订版 0 器件,必须避免这种情况。器件修订版本 0 之后的器件没有此灵敏度。
在器件修订版本 0 器件上,请勿在 X1 或 X2 引脚上使用快速边沿。例如,不要使用单端晶体来驱动 X1。
| 应用时钟源 | 器件修订版本 0 | 器件修订版本 A | 器件修订版本 B |
|---|---|---|---|
| X1–X2 晶体 | 优选 | 可接受 | 可接受 |
| 来自外部振荡器的 X1 单端输入 | 避免 | 可接受 | 可接受 |
| INTOSC2 | 如果更宽的 INTOSC 频率精度可接受,则此方案可行 | ||