ZHCZ047B December 2023 – August 2025 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
闪存模块
功能
CPU 和 DMA 无法同时访问闪存
CPU 和 DMA 无法同时访问闪存;这种同时访问会导致从闪存读取不正确的数据。
请勿同时通过 CPU 和 DMA 访问闪存。在进行编程/擦除操作、读验证/空白验证操作以及从闪存读取 DMA 数据等典型闪存操作时,软件需确保 CPU 不会在闪存繁忙时访问闪存。为此,可在闪存操作正在进行时将代码放入 SRAM,或将闪存移入 SRAM 以读取 DMA 需要读取的数据。