ZHCZ047B December 2023 – August 2025 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
ADC 模块
功能
ADC 输出代码跳变,从而使 DNL/INL 规格降低
在 12 位模式下,ADC 在 200 万次转换中的误差率可能高达 1。
转换误差时,ADC 的数字输出会出现 +/- 64LSB 的随机跳变,而 ADC 输入电压则不会发生相应变化。
根据具体应用需求,适用的权变措施可能会有所不同,但建议在软件中采用以下权变措施。适用的权变措施的选择应由系统设计人员根据实际情况自行判断。
权变措施 1:当 ADC 结果超出应用阈值(通过 ADC 窗口比较器或软件阈值)时,触发或等待另一个 ADC 结果,然后再做出关键的系统决策
权变措施 2:在后处理过程中,剔除与中值或预期值相差太大的 ADC 值。预期值应基于系统中实际采样的平均值,剔除阈值应基于测量的系统噪声大小。
权变措施 3:使用 ADC 样本平均法,以尽可能降低任何单次错误转换结果的影响。