ZHCY218 April   2025 AM2754-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   汽车音频系统的基础知识
  6.   汽车音频系统的发展和对先进音频处理的需求
  7.   在设计优质音频系统时选择合适的 SoC 架构
  8.   使用 TI DSP 设计优质音频系统
  9.   结语
  10.   其他资源

使用 TI DSP 设计优质音频系统

TI 创建其汽车音频 DSP 产品组合旨在应对高端汽车音频系统设计难题,并帮助工程师以经济实惠的系统成本实现可扩展的音频性能。得益于我们高度集成的引脚兼容音频 SoC 系列,高级音频不再是高端车辆的专属。无论是入门级系统还是高端系统,设计人均可使用单芯片打造身临其境的音频体验。结果是车厢内更加安静,同时提供与昂贵的家庭影院系统相媲美的高音质。

这些高度集成的 SoC,包括 TI 的 AM2754-Q1 MCU 和 AM62D-Q1 处理器,通过将 TI 基于矢量的 C7x DSP 内核、用于边缘 AI 处理的神经处理单元、Arm® Cortex®-R5s MCU、可选的 Cortex-A53 内核、内存、具有时间敏感网络的双端口以太网交换机和硬件安全模块 (HSM) 集成到符合国际标准化组织 (ISO) 26262 TI 功能安全标准的目标 SoC 中,有助于减少汽车音频放大器系统所需的元件数量。集成式 SoC 可以减少元件数量,从而减少物料清单,从而支持以更轻松、更实惠的方式设计优质音频系统。

在处理性能方面,与基于标量的传统音频 DSP 相比,TI DSP 音频处理器中的 C7x DSP 内核可带来四倍以上的提升。C7x 内核与矩阵乘法加速器结合,构成了一个片上神经处理单元,用于处理传统音频算法和基于边缘 AI 的音频算法。得益于这种性能,我们可以在单个 SoC 内管理多个高级音频功能,而无需使用多个 SoC。

此外、SoC 还提供可扩展的存储器选项、使音频工程师能够灵活地使用 TI 的单一音频处理平台来设计各种系统。AM2754 是一款无 DDR MCU,旨在实现卓越的音频计算能力而。MCU 的内存架构包含高达 4.5MB 的单周期访问 L2 内存和高达 6MB 的 L3 内存。AM62D-Q1 是一款基于 DDR 的处理器,适用于需要高速外部存储器的优质音频设计。AM62D 的内存架构包含 1.25 MB 的单周期访问 L2 内存,以及用于额外高速外部内存的 32 位 LPDDR4 控制器。

在支持 AUTOSAR 软件方面,片上 Arm Cortex-R5 MCU 内核减少了对外部分立式 MCU 的需求(作为业界通用内核,AUTOSAR 软件可从第三方轻松获得)。符合 ISO 26262 标准的 SoC 能够进一步确保系统设计满足 AVAS 类功能不断发展的音频功能安全要求。

HSM 集成了安全存储、加密硬件加速、安全 CPU 和连接到系统其余部分的硬件接口,符合安全硬件扩展 1.1 和 EVITA 标准的最高级别要求。

集成式以太网交换机采用了具有硬件支持的时间敏感网络和其他功能,为音频网络提供了以太网 AVB 解决方案。图 6 显示了 TI 汽车音频嵌入式处理器的集成元件。

 AM2754-Q1 和 AM62D-Q1 集成概述。图 6 AM2754-Q1 和 AM62D-Q1 集成概述。