ZHCY215 November   2024

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   电源设计中的安全注意事项和潜在故障
  6.   工业系统中的功能安全和相关标准简介
  7.   使用电压监控 IC 实现电压监控
  8.   电压监控如何影响功能安全等级
  9.   安全转矩关闭设计示例
  10.   结语

安全转矩关闭设计示例

电机驱动级是许多工业工艺中的关键元件,尤其在注重安全性的环境中更为重要。许多机器人在与人类协同工作时依赖电机驱动。在电机驱动应用中,当检测到潜在的危险状态时,必须采取适当措施,安全地关闭系统。某些情况下(如表 1 所列示的情况),可能会导致电机突然进入危险的运行状态。

为了实现电机的安全运行,设计安全转矩关闭电路是一个关键环节。每个电机驱动系统都包含一个功率级电路,该电路通常包括栅极驱动器、电源轨,还可能包括隔离元件。使用电压监控 IC 来监控栅极驱动器和功率级的电源轨,对确定系统的功能安全等级至关重要。图 5 是一个满足 SIL 2 或 PL d 等级的安全转矩关闭系统方框图的示例。

 满足 SIL 2 或 PL d
                    等级的安全转矩关闭系统方框图。 图 5 满足 SIL 2 或 PL d 等级的安全转矩关闭系统方框图。

在图 5 中,可以看到电压监控的多种应用场景:24V 电源的监控,以及功率级中用于 MCU 或现场可编程门阵列的各种隔离输入的监控。这些电压监控方案的硬件容错为零。然而,通过使用 TPS3762 的窗口电压监控功能及其 BIST 特性,即使在这种情况下,系统仍然能够满足 SIL 2 或 PL d 等级的要求。