ZHCY190C February 2022 – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
区域架构使用区域网关将数据分发到区域中的智能传感器、传动器和 ECU,并整合数据以用于与中央计算模块进行通信。这些区域数据网关还可以为该区域中的模块分配电力。例如,如果将单个电源线束从电池铺设到区域,则该区域中的区域模块将向该区域中的模块分配电力。图 2 也阐明了这一概念,其中区域模块向该区域中的模块分配电力。也就是说,区域模块包括分配电力所需的相关保险丝和继电器。
与集中式配电所需的线束长度相比,这种配电方法的优势在于,从电池到每个区域的电源线束长度会缩短。这会直接转化为更低的重量和成本。
分散式配电的挑战之一是设计能在任何区域工作的配电箱,而不管该区域的负载如何,这种配电箱不仅有助于降低设计成本,还可以减轻库存管理。通过使用包括半导体微控制器 (MCU)、高侧开关和收发器在内的智能配电盒,可以使用软件来配置硬件以匹配该区域中的负载。