ZHCY177A June   2021  – September 2021 HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3022

 

  1. 285°C/85% 相对湿度测试简介
  2. 3压力测试和过压力测试之间的区别
  3. 4在具有相对湿度传感器的系统中实现加速寿命测试
  4. 5结论
  5. 6重要声明

结论

汽车和工业系统中的系统可靠性要求推动了加速寿命测试领域的发展,从而实现了对潜在现场故障的早期分析。85°C/85% 加速寿命测试有助于发现腐蚀导致的机械故障,暴露于潮湿环境可导致腐蚀。85°C/85% 测试条件超出了 RH 传感器推荐的工作条件,成为过压力测试,可导致传感器精度的改变。系统开发人员不必担心这种规格的改变,因为根据目前露点和大气条件的世界纪录,这种测试条件不可能出现。

如果具有 RH 传感器的特定应用需要执行 85°C/85% 测试,应考虑采用可避免传感器承受压力的方法,接受预期的性能改变,选择针对压力导致的最低精度改变进行优化的专门器件,或根据 HDC3 器件用户指南或在软件中做好准备,针对潜在改变进行调整。