ZHCY177A June   2021  – September 2021 HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3022

 

  1. 285°C/85% 相对湿度测试简介
  2. 3压力测试和过压力测试之间的区别
  3. 4在具有相对湿度传感器的系统中实现加速寿命测试
  4. 5结论
  5. 6重要声明

在具有相对湿度传感器的系统中实现加速寿命测试

虽然 85°C/85% 对于聚合物型湿度传感器而言是过压力条件,但对于某些系统来说,仍需要进行这种测试。如果尝试在涉及聚合物型 RH 传感器的系统中运行 85°C/85% 测试,可使用四种方法:

  • 运行系统测试,但排除湿度传感器结果 – 这些器件的功能通过了硅器件鉴定(这些鉴定测试的示例可在德州仪器 (TI) 质量和可靠性页面上找到)。您稍后可以输入湿度传感器结果,或不进行评估。
  • 了解并接受 85°C/85% 测试将导致传感器精度的改变 – 可以利用测试呈现这种精度的改变,但不要将精度结果作为测试通过/失败的标准,因为在数据表推荐的运行条件下,在使用寿命内运行不会导致这样的结果。
  • 选择经过专门设计、可尽量减少压力条件下精度改变的湿度传感器 – 其中包括 HDC3020 集成湿度和温度传感器系列。
  • 在 85°C/85% 测试后,利用器件内的加热器校正因过压力条件引起的误差,尝试恢复传感器性能。