ZHCUDK2 December 2025 LMK3H2108
| OTP 页面 | OUT0 配置 | OUT1 配置 | OUT2 配置 | OUT3 配置 | OUT4 配置 | OUT5 配置 | OUT6 配置 | OUT7 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 页面 0 | 100MHz 85Ω LP-HCSL | 100MHz LVCMOS P | 禁用 | 100MHz 85Ω LP-HCSL | 禁用 | 100MHz LVCMOS P | 100MHz 85Ω LP-HCSL | 禁用 |
| 页面 1 | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.5% 向下展频 SSC | 100MHz LVCMOS P –0.5% 向下展频 SSC | 禁用 | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.5% 向下展频 SSC | 禁用 | 100MHz LVCMOS P –0.5% 向下展频 SSC | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.5% 向下展频 SSC | 禁用 |
| 页面 2 | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.3% 向下展频 SSC | 100MHz LVCMOS P –0.3% 向下展频 SSC | 禁用 | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.3% 向下展频 SSC | 禁用 | 100MHz LVCMOS P –0.3% 向下展频 SSC | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.3% 向下展频 SSC | 禁用 |
| 页面 3 | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.25% 向下展频 SSC | 100MHz LVCMOS P –0.25% 向下展频 SSC | 禁用 | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.25% 向下展频 SSC | 禁用 | 100MHz LVCMOS P –0.25% 向下展频 SSC | 100MHz 85Ω LP-HCSL –0.25% 向下展频 SSC | 禁用 |