ZHCUDK2 December   2025 LMK3H2108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK3H2108 配置摘要
    1. 2.1  LMK3H2108A01
    2. 2.2  LMK3H2108A03
    3. 2.3  LMK3H2108A04
    4. 2.4  LMK3H2108A05
    5. 2.5  LMK3H2108A06
    6. 2.6  LMK3H2108A07
    7. 2.7  LMK3H2108A0D
    8. 2.8  LMK3H2108A0E
    9. 2.9  LMK3H2108A0F
    10. 2.10 LMK3H2108A11
    11. 2.11 LMK3H2108A14
    12. 2.12 LMK3H2108A15
    13. 2.13 LMK3H2108A16
    14. 2.14 LMK3H2108A17
    15. 2.15 LMK3H2108A18
  6. 3修订历史记录

LMK3H2108A0F

LMK3H2108A0F 配置指南

LMK3H2108A0F 寄存器映射

表 2-9 LMK3H2108A0F 配置摘要
OTP 页面 OUT0 Config OUT1 Config OUT2 Config OUT3 Config OUT4 Config OUT5 Config OUT6 Config OUT7 Config
页面 0 100MHz 100Ω LP-HCSL 25MHz 差分 LVCMOS 25MHz 差分 LVCMOS 100MHz 100Ω LP-HCSL 100MHz 100Ω LP-HCSL 禁用 156.25MHz DC-LVDS 156.25MHz DC-LVDS
页面 1 100MHz 100Ω LP-HCSL 25MHz 差分 LVCMOS 25MHz 差分 LVCMOS 100MHz 100Ω LP-HCSL 100MHz 100Ω LP-HCSL 禁用 156.25MHz DC-LVDS 156.25MHz DC-LVDS
页面 2 100MHz 100Ω LP-HCSL 25MHz 差分 LVCMOS 25MHz 差分 LVCMOS 100MHz 100Ω LP-HCSL 100MHz 100Ω LP-HCSL 禁用 156.25MHz DC-LVDS 156.25MHz DC-LVDS
页面 3 100MHz 100Ω LP-HCSL 25MHz 差分 LVCMOS 25MHz 差分 LVCMOS 100MHz 100Ω LP-HCSL 100MHz 100Ω LP-HCSL 禁用 156.25MHz DC-LVDS 156.25MHz DC-LVDS