ZHCUDI7 November 2025
为了实现灵活性,EVM 提供了可选电容器 C4 和 C14。这些电容器与 PGA854 输出级内部反馈电阻器 (6.67kΩ) 并联,用于实现噪声滤波。要实现噪声滤波,须确定应用中的相关频率 (fOi),然后计算反馈电容。在 foi 为 1kHz 的示例中,C4 和 C14 上组装的电容器为 2.2nF (C0G/NP0) 电容器。
此外,该评估板还为可选输入低通滤波器提供了 R6、R10、C9、C5 和 C12 的接口位置,并且为负载电阻器 R7 和 R11 提供了接口位置。
共模电容器(C5 和 C12)需要彼此相等,输入串联电阻器(R6 和 R10)也需要彼此相等。差分电容器 (C9) 容值需要是共模电容器的 10 倍。
利用布局中的这些额外元件封装结构,用户可以自定义评估电路。有关 PGA854EVM 的完整原理图,请参阅图 3-6。