ZHCUDI7 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 静电放电警告
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 表面高温警告
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和连接
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 数字输入引脚和增益控制
    6. 2.6 更改
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 PCB 布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

硬件

此 EVM 提供访问 PGA854 器件功能的方法并测量其性能。默认情况下,PGA854EVM 可编程增益放大器的增益配置为 0.5V/V。该评估板提供跳线 J10 (A2)、J11 (A1) 和 J12 (A0) 来设置 PGA854 增益。

该器件使用两组电压电源:输入级和输出级。输出级电源与输入级解耦,从而限制 PGA854 输出摆幅电压电平,保护 ADC 或下游器件免遭过驱损坏。可使用连接器 J13 访问输入级电源 VS+ 和 VS-。可使用连接器 J14 访问输出级电源 LVDD+ 和 LVSS-。可选跳线 J9 和 J16 将输出级电源电压电平设置为等于输入级电源(默认),或使用连接器 J14 将其设置为等于外部电压。

PGA854 包含用于简化与全差分 ADC 之间连接的功能。可使用 VOCM 引脚单独设置输出共模电压。如果未驱动 VOCM 连接器,则输出共模电压默认为 PGA854 输出级 1/2 Vs 值。PGA854EVM 支持通过可选电容器 C4 和 C14 来访问 FDA_IN– 和 FDA_IN+ 引脚。这些电容器与 PGA854 输出级内部反馈电阻器并联,用于实现噪声滤除。图 2-1 展示了 PGA854EVM 的简化方框图。有关 PGA854EVM 的完整原理图,请参阅图 3-6。

PGA854EVM PGA854EVM 简化原理图图 2-1 PGA854EVM 简化原理图