ZHCUDG9A October 2025 – November 2025
本节介绍该 EVM 上的跳线和连接器,以及如何正确连接、设置和使用该 EVM。表 2-1 介绍了不同的测试点和功能。表 2-2 介绍了跳线功能和配置。
| 引脚 | 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VIN | TP1 | VIN | 输入电压测试点 |
| VIN | TP2 | VIN 检测 | 输入电压检测测试点 |
| ON/EN | TP3 | ON | EN/ON 电压测试点 |
| VOUT | TP7 | VOUT | 输出电压测试点 |
| VOUT | TP6 | VOUT 检测 | 输出电压检测测试点 |
| 输入 | 跳线 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| EN | J5 | 打开-关闭 | ON 引脚使能信号
|
| C4 | J3 | J3 | 用于连接 COUT 的跳线 |
| R1 | J1 | J1 | 用于连接 100 欧姆负载电阻的跳线 |
| R2 | J2 | J2 | 用于连接 1K 欧姆负载电阻的跳线 |