ZHCUDF9A October 2020 – November 2025
ADC3660/ADC364xEVM 分为三个型号,涵盖了此系列中具有 LVDS 输出接口的器件:ADC3660EVM、ADC3644EVM 和 ADC3643EVM。
以下列出了这些 EVM 型号可用于评估的器件:
ADC3660EVM | |||
|---|---|---|---|
器件 | 通道数量 | 分辨率 | 最大采样率 |
ADC3660 | 2 | 16 | 65MHz |
| ADC3644EVM | |||
|---|---|---|---|
|
器件 |
通道数量 |
分辨率 |
最大采样率 |
ADC3644 | 2 | 14 | 125MHz |
| ADC3643EVM | |||
|---|---|---|---|
|
器件 |
通道数量 |
分辨率 |
最大采样率 |
ADC3643 | 2 | 14 | 65MHz |
ADC3642 | 2 | 14 | 25MHz |
ADC3641 | 2 | 14 | 10MHz |