ZHCUDF9A
October 2020 – November 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
所需硬件
2.2
硬件设置
3
软件
3.1
所需软件
3.2
软件设置
4
设置过程
4.1
设置 ADC3660EVM
4.2
设置 ADC3644EVM
4.3
设置 ADC3643EVM
5
硬件设计文件
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
8
修订历史记录
4.3
设置 ADC3643EVM
确认已根据“软件设置”部分设置软件。
确认已根据“硬件设置”部分设置硬件
要提供 CLK 信号,请执行以下操作:
使用 SMA 电缆和嵌入式 65MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到 ADC3643EVM 上的 CLKp SMA 连接器 (J5)。
将信号发生器的输出信号频率设置为 65MHz,并将信号振幅设置为 +10dBm。
默认情况下,该 EVM 配置为采用单端输入,因此模拟输入必须施加于适用于通道 A 的连接器 CHAp (J7) 和适用于通道 B 的 CHBp (J9)。要提供模拟输入,请执行以下操作:
使用 SMA 电缆和嵌入式 5MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到模拟输入通道 A。
将信号发生器的输出信号频率设置为 5.135MHz(质数)和 0dBm。
要提供 DCLK 信号,请执行以下操作:
使用 SMA 电缆,将信号发生器连接到 DCLKIN SMA 连接器 (J6)。
将信号发生器的输出频率设置为 227.5MHz(14 位,2 线,DDC 旁路),并将信号振幅设置为 +2dBm。
确认已使用信号发生器背面的 10MHz REF,对用于时钟、模拟输入和 DCLK 的所有信号发生器进行基准锁定。有关这方面的示例,请参阅下图。
图 4-17
基本测试测量设置
您的设置现在与以下图示类似:
图 4-18
ADC3643EVM 硬件设置
打开 HSDC Pro。打开 ADC36xxEVM GUI
之前
,务必确认 HSDC Pro 已打开。
当系统提示连接到板时,选择“Cancel”。该 GUI 会处理所有其他 HSDC Pro 采集和配置相关操作。
图 4-19
HSDC Pro
打开 ADC36xxEVM GUI。等待几秒钟,以便 GUI 连接到 TSWDC155EVM FPGA 采集板。TSWDC155EVM 已上电,多个 LED 亮起,如下所示
图 4-20
TSWDC155EVM 已上电
打开 GUI 后,确认已选择正确的 ADC 模式参数,然后点击“Calculate”按钮计算必要的 DCLK。在该模式下,DCLK 必须为 227.5MHz。确认已在硬件设置中将该信号提供给 DCLK 输入。
图 4-21
计算 ADC3643 的 DCLK 频率
选择“Program”按钮。等待几秒钟时间,对 ADC 进行编程,对 FPGA 进行编程,并配置 FPGA 固件。
图 4-22
对 ADC3643EVM 进行编程
编程完成后,选择“Capture”按钮采集 FFT 数据。
图 4-23
采集 FFT
几秒钟后,采集的数据将显示在 HSDC Pro 窗口中,您可以在其中查看器件的性能。有关 HSDC Pro 的更多功能和特性,请参阅 HSDC Pro 用户指南。
图 4-24
HSDC Pro 中的 ADC3643EVM FFT 数据采集
如果运行采集功能时出现错误,请重新启动 GUI 并再次按照步骤 5-8 进行操作。