ZHCUDF7 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

说明

TPSM82850x-Q1 器件是一系列引脚对引脚兼容的 1A 和 2A 汽车级高效率同步降压 DC/DC 电源模块,集成了电感器。该器件采用固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些模块适用于需要大功率密度且易于使用的汽车应用。低阻开关可在高温环境下支持高达 2A 的持续输出电流。

开关频率可以通过引脚配置固定在 2.25MHz,或通过设置电阻从 1.8MHz 到 4MHz 的范围内选择。该模块也可以同步到 1.8MHz 至 4MHz 范围内的外部时钟。在 PFM 和 PWM 模式下,TPSM82850x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。