ZHCUDF7 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

连接器说明

J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN从EVM输入电源的正输入电压连接
J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S–输入电压感测连接。测量此处的输入电压。
J1,引脚 5 和引脚 6 – GND从 EVM 输入电源的输入返回连接
J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT正输出电压连接
J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S–输出电压感测连接。测量此处的输出电压。
J2,引脚 5 和引脚 6 – GND输出返回连接
JP1 – ENEN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。
JP2 – MODE/SYNCMODE/SYNC 引脚跳线。使提供的跳线跨接 PWM 和 MODE/SYNC 以在强制 PWM 模式下运行器件。使跳线跨接 PFM 和 MODE/SYNC 以在 PFM/PWM 模式下运行器件
JP3 – PG/GNDPG 输出位于该接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个方便的接地端
JP4 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP4 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到输入电压。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。此外部施加的电压必须保持在 Vin + 0.3V 以下。
JP5 – SW 测试点此测试点是 SW 节点测试点。仅在需要时使用。可以保持悬空。