BQSTUDIO
如果使用 BQSTUDIO 和 EV2400 或 EV2500 通信盒,请使用以下步骤来设置 EVM 测试软件:
- 使用 USB 线缆,将 EV2400 或 EV2500 连接到已安装 BQSTUDIO 的电脑。如果使用 EV2500,则需使用 USB-A 转 USB-C 电缆将 EV2500 连接到 PC,但该电缆不随 EV2500 提供。
- 使用 4 引脚 Molex 电缆,将 EV2400 或 EV2500 连接到 EVM。
- 启动 BQSTUDIO,并从第一个启动屏幕中选择“Charger”。
- 在第二个启动屏幕中,从可用 BQZ 文件列表中选择 Charger_1_00-BQ25692-Q1。
- 在最后一个屏幕中,可使用默认视图选项卡或字段视图选项卡,但字段视图的布局更为简洁。
TI-CHARGER-GUI
如果使用 TI-CHARGER-GUI 和 USB2ANY 通信盒,请完成以下步骤来设置 EVM 测试软件:
- 使用 10 引脚带状电缆,将 USB2ANY 通信盒连接到 EVM。
- 从网站启动 TI-CHARGER-GUI。
- 在搜索框中键入型号,或向下滚动查找 BQ25692-Q1。
- 利用页面左侧的图标找到所需页面:
- 火箭图标:快速入门界面,内含启动电池充电所需的绝大多数常用寄存器配置
- 芯片图标:完整的芯片层面设置,如 EN_CHG、EN_REV、EN_HIZ、EN_PFM 等
- 插头图标:所有正向/充电模式寄存器设置
- 闪电图标:所有反向/OTG 模式寄存器设置
- 铃铛图标:状态寄存器和故障寄存器(故障寄存器在读取后自动清除)