ZHCUDD7A October   2025  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头和测试点信息
    2. 2.2 连接器信息
    3. 2.3 指示灯 LED
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    2. 3.2 将 EVM 连接到 GUI
    3. 3.3 GUI 概述
    4. 3.4 DRV81545 GUI
    5. 3.5 DRV81646 GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

DRV81545 GUI

图 3-6 概述了 DRV81545EVM GUI 的所有小工具和功能。

DRV81646EVM, DRV81646DGQEVM, DRV81545EVM, DRV81X4XEVM DRV81545EVM GUI 驱动器控制页面图 3-6 DRV81545EVM GUI 驱动器控制页面
表 3-1 DRV81545EVM GUI 概览

元件标签

说明

A

DRV81545 的方框图。

B

OUT1 通道控制寄存器。

  • IN1 占空比:IN1 PWM 占空比可在 0% 至 100% 之间调节。

  • IN1 频率:IN1 PWM 频率可在 0Hz 至 250kHz 之间变化,单位可选(Hz 或 kHz)。

  • IN1 斜坡速率:控制占空比增量速率。

  • OUT1 启用/禁用:此切换开关控制 IN1 PWM 信号的应用。

    • 启用:IN1 PWM 信号被应用到 IN1 引脚。

    • 禁用:IN1 PWM 信号不会施加到 IN1 引脚。

C

  • 器件:器件名称
  • 固件版本:EVM 固件版本
  • VM 电压:电源电压值

D

  • nFAULT 引脚状态:

    • 绿色:表示正常运行,无有效故障情况。

    • 红色::表示已为一个或多个通道激活过流或过热保护。