ZHCUDD7A October 2025 – October 2026
图 4-1 展示了 DRV81646EVM 的原理图。其他型号可能在标记为“不焊接 (DNP)”的元件方面存在细微差异。请从 Design Files 部分下面的任意 EVM 工具文件夹下载硬件设计文件,查看另一个型号的原理图。适用于 DRV81545EVM 的 DRV81545EVM Hardware Files.zip、适用于 DRV81646EVM 的 DRV81646EVM Hardware Files.zip,以及适用于 DRV81646DGQEVM 的 DRV81646DGQEVM Hardware Files.zip。