ZHCUDD4 September 2025
TPS61388Q1EVM 有助于评估 TPS61388Q1 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 9V 至 16V 输入电压和 30V 输出电压应用而设计。此 EVM 具有分别用于输入电压测量的 TP1 和 TP2 测试点、用于输出电压测量的 TP3 和 TP6 测试点、用于 SW 测量的 TP7 测试点,以及用于环路测试的 TP4 和 TP5 测试点。