ZHCUDD4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器和测试点信息
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

TPS61388Q1EVM-093 包含 TPS61388Q1,后者是一款完全集成的同步升压转换器,具有 7.5A 峰值电流能力和直通特性。

MODE/SYNC 跳线 (JP1) 用于控制器件的工作模式。当 MODE 连接至 FPWM 时,该器件在强制 PWM 模式下工作。当 MODE 连接至 PFM 时,该器件在自动 PFM 模式下工作。

FSW 跳线 (JP3) 用于控制器件的工作频率。当 FSW 连接至 2.2MHz 时,该器件在 2.2MHz 下运行;当 FSW 连接至 400kHz 时,该器件在 400kHz 下运行。

可以根据数据表,修改反馈分压器和补偿网络,以适合其他应用条件。本用户指南描述了 TPS61388Q1EVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本用户指南包括 TPS61388-Q1 的 EVM 规格、连接器、原理图、物料清单以及评估模块 (EVM) 的电路板布局布线。

警告:
TPS61388Q1EVM-093 表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸!