ZHCUDB5C October 2019 – August 2026
所提供的脚本使用 Latte 脚本中的默认设置配置 AFE79xx。您可以通过修改一组参数来更改设置。
本节介绍通过 python 脚本修改 AFE79xxEVM 启动的步骤。示例展示的是默认 AFE79xxEVM。表 4-1 提供了默认模式配置的概述。
| 模式 | 默认编程 |
|---|---|
| TX(发送器) | 启用 4 个 TXDAC,DSA = 0,LMFSHd_2TX = 44210,24 次内插,491.52MSPS 数据速率 |
| RX(接收器) | 启用 4 个 RXADC,DSA = 0,LMFSHd_2RX = 12410,12 次内插,245.76MSPS 数据速率 |
| FBRX(反馈接收器) | 启用 2 个 FBADC,DSA = 0,LMFSHd_1FB = 24410,6 次内插,数据速率为 491.52MSPS |
| 串行器/解串器 | 八个通道在 9830.4Mbps 下运行 |
| 数据转换器时钟速率 | FRXADC = 2949.12MSPS,FFBADC = 2949.12MSPS,FTXDAC = 11796.48MSPS。 |
| 状态 | RX AGC 已禁用,RX、TX DSA 阶跃损伤未校正,DAC 处于交错模式。 |