ZHCUDB5C October   2019  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1EVM 概述
    1. 1.1 注意事项和警告
    2. 1.2 简介
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE79xx EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE79xxEVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE79xx EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE79xxEVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
      4. 4.2.4 修改 DSA 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE79xx EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58EVM 状态指示器
    2.     商标
  11. 7修订历史记录

AFE79xx EVM 和 TSW14J58 EVM 连接

  1. 将 AFE79xx EVM 的 FMC 连接器 U31 连接到 TSW14J58 EVM 的 FMC 连接器 J3。
  2. 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源连接到 TSW14J58EVM 的 J2 +5V IN 连接器。
  3. 将 USB 3.0 电缆从 PC 连接到 TSW14J58 EVM 的 J1 连接器。
  4. 将 USB Mini-B 电缆从 PC 连接到 TSW14J58 EVM 的 FTDI_USB 连接器。
  5. 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源连接到 AFE79xx EVM 的 J18 连接器。
  6. 将 USB Mini-B 电缆从 PC 连接到 AFE79xx EVM 的 J19 连接器。
  7. 可选:将 10MHz 参考实验室设备连接到 J14、LMK_CLK_IN 连接器。
  8. 可选:通过更改 J35 跳线位置来选择 FPGA 位文件版本。
    1. 默认值:对于位文件版本 204B,请检查跳线 J35 的物理位置是否覆盖引脚 2 和 3(两个引脚位于距离 FPGA 风扇最远的位置)。
    2. 对于位文件版本 204C,请检查跳线 J35 的物理位置是否覆盖引脚 1 和 2(两个引脚位于距离 FPGA 风扇最近的位置)。
    3. 本指南中的配置步骤假定用户使用的是位文件版本 204B。

有关 TSW14J58 EVM 和 AFE79xx EVM 之间的典型连接,请参阅图 1-2。TI 建议将 USB 直接连接到 PC,而不是 USB 集线器,并从 PC 上断开不必要的 USB 设备。其他 USB 设备可能会干扰 PC 识别 EVM USB 句柄的能力。

完成这些步骤后,打开电源。