ZHCUDB2A September   2025  – February 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 建议测试设备
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 测试点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 建议的测试设置
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 波形
      2. 3.2.2 VOUT 分压器
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5修订历史记录

建议的测试设置

TPSI2240Q1EVM TPSI2240Q1EVM 测试设置图 3-1 TPSI2240Q1EVM 测试设置
注:

重要说明:图 3-1 中所示的设置假设高压和低压接地(GND 和 HV-)短路,以便能够安全地捕获示波器。在此配置中,绕过 TPSI2240-Q1 器件中的隔离栅。要评估具有隔离栅的器件,请使用差分示波器探头并保持高电压和低电压接地分离。

验证 TPSI2240Q1EVM 具有以下跳线设置:

  1. J3 – 将 EN 引脚连接到 VDD 电源轨

要测试 TPSI2240-Q1 是否正常运行,请按照以下步骤操作:

  1. 将 5V 电源连接到 J1 的香蕉插孔,并将负极引线连接到 J2,从而为 TPSI2240-Q1 供电。
  2. 在放入外壳或连接高压 (HV) 电源之前,请使用以 TP1 (GND) 为基准的 TP2 (VDD) 和 TP3 (EN) 验证 TPSI2240-Q1 初级侧的所有电压是否符合预期。
  3. 将电路板放置在外壳中。将高压电源 (800V) 正极引线连接到 J4,负极引线连接到 J5。
  4. 将示波器探头连接到相关电压(VDD/EN、HV+、VOUT),打开高压电源,然后切换连接到 EN 的 5V 电源。观察 TP3 (EN)、J4 (HV+) 和 TP6 (VOUT) 是否显示预期的电压。

要测试 TPSI2240-Q1 的高电势 (HiPot) 运行情况,请按照以下步骤操作:

  1. 在 HiPot 测试期间,确认没有电源连接到 TPSI2240-Q1 J1 和 J2 初级侧连接器。
  2. 将电路板放置在外壳中,将高压电源 (4300V) 正极引线连接到 J4,将负极引线连接到 J5。
  3. 将示波器探头连接到相关电压(HV+、S1-S2)并使用 60s 脉冲打开高压电源,然后观察 J4 (HV+)、TP4-TP5 (S1-S2) 是否显示预期的电压。