ZHCUDB2A September   2025  – February 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 建议测试设备
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 测试点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 建议的测试设置
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 波形
      2. 3.2.2 VOUT 分压器
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5修订历史记录

物料清单 (BOM)

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

备选器件型号

备选制造商

!PCB

1

印刷电路板

LP167

不限

C1

1

1µF

汽车级陶瓷电容器,1uF,±10%,25VDC,X7R,0603,纸质 T/R

0603

GCM188R71E105KA64J

Murata

C2

1

47nF

汽车级陶瓷电容器,47nF,±10%,25VDC,X7R,0402,纸质 T/R

0402

GCM155R71E473KA55D

Murata

C3

1

8200pF

电容,陶瓷,8200pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

GCD188R71H822KA01D

MuRata

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

J1

1

香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH

香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH

108-0902-001

Cinch Connectivity

J2

1

香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH

香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH

108-0903-001

Cinch Connectivity

J3

1

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

22284023

Molex

J4、J6

2

CONN_TERM_BLOCK2

6.91251E+11

Wurth Electronics

R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9

9

330k

330KΩ ±1% 0.667W,2/3W 片上电阻 1206(公制 3216),汽车级 AEC-Q200,可承受脉冲,厚膜

1206

ERJ-P08F3303V

Panasonic

R10、R11

2

30.1k

厚膜电阻 0603 30.1KΩ 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/℃焊盘 SMD T/R 汽车级 AEC-Q200

0603

AC0603FR-0730K1L

Yageo

SH-1

1

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

969102-0000-DA

3M

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7

7

测试点,微型,SMT

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

U1

1

TPSI2240-Q1

SOIC11

TPSI2240QDWQRQ1

德州仪器 (TI)