ZHCUD95A
August 2025 – January 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
一般安全信息
1.5
硬件
1.5.1
IO 和跳线说明
2
软件
2.1
通信接口设置
2.1.1
使用 EV2400 的 BQSTUDIO
3
BQ24810 EVM 评估
3.1
设备
3.2
设备设置
3.3
BQ24810 EVM 测试程序
3.3.1
交流适配器检测阈值
3.3.2
充电器参数设置
3.3.3
充电电流和交流电流调节 (DPM)
3.3.4
混合升压模式
3.3.5
仅电池升压模式
3.3.6
电源路径选择
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
BQ24810EVM PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
3.3.1
交流适配器检测阈值
执行以下步骤来设置交流适配器检测阈值:
确保执行了
设备设置
步骤。
开启 PS#1
这一步未连接负载 #1 和负载 #2。
将 PS#1 的输出电压增加至 20.0V
测量 → V[TP23(VCC)] = 19.6V ±0.5V
测量 → V[TP12(ACDET)] = 2.7V ±0.1V
测量 → V[TP13(ACOK)] = 3.3V ±0.1V
测量 → V[TP3(SYS)] = 20.0V ±0.5V
测量 → V[TP22(REGN)] = 6V ±0.6V
测量 → V[TP20(ILIM)] = 0.79V ±0.1V