ZHCUD95A August   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 一般安全信息
    5. 1.5 硬件
      1. 1.5.1 IO 和跳线说明
  8. 2软件
    1. 2.1 通信接口设置
      1. 2.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
  9. 3BQ24810 EVM 评估
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
    3. 3.3 BQ24810 EVM 测试程序
      1. 3.3.1 交流适配器检测阈值
      2. 3.3.2 充电器参数设置
      3. 3.3.3 充电电流和交流电流调节 (DPM)
      4. 3.3.4 混合升压模式
      5. 3.3.5 仅电池升压模式
      6. 3.3.6 电源路径选择
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 BQ24810EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

混合升压模式

对于混合升压模式,请执行以下步骤:

  1. 在 ChargeOption3 值中输入“1A44”,以启用混合升压功能
  2. 将负载 #2 更改为 PS#2。确保在 J2 两端(BAT、GND)连接一个电压表。
  3. 启用 PS#2 的输出。确保输出电压为 10V ±500mV 且电流限制为 3A。
  4. 将负载 #1 负载电流设置为 5.0A ±50mA。进入升压模式。
    • 测量 → ISYS = 5000mA ±500mA
    • 测量 → IBAT = -2000mA ±600mA
    • 测量 → IIN = 4100mA ±400mA
    • 测量 → V[TP15(IIDCHG)] = 270mV ±100mV
  5. 将负载 #1 负载电流设置为 0.5A ±50mA。退出升压模式。返回充电模式。
    • 测量 → ISYS = 500mA ±50mA
    • 测量 → IBAT = 3000mA ±300mA
    • 测量 → IIN = 2100mA ±400mA