ZHCUD83 August   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 FT4222_Python_Controller.py
    1. 2.1 I2C 命令
    2. 2.2 SPI 命令
  6. 3 AFE20408_Page_Global_Def.py
  7. 4 AFE20408_Page_0_Def.py
  8. 5 AFE20408_Page_1_Def.py
  9. 6 AFE20408_Page_2_Def.py
  10. 7 AFE20408_Page_3_Def.py
  11. 8 AFE20408_Page_4_Def.py
  12. 9 AFE20408_Page_6_Def.py
  13. 10Main.py
  14. 11通用序列
    1. 11.1 复位序列
    2. 11.2 ADC 配置
    3. 11.3 DAC 配置
  15. 12常见问题
  16. 13总结

AFE20408_Page_2_Def.py

AFE20408 第 2 页包含 ADC 自定义通道时序控制寄存器。此文件包含寄存器和特定数据组合的相关变量。在对此页面上的任何寄存器进行写入或读取之前,您需要将 0x0002 写入 PAGE 寄存器。

此页面包含以下寄存器:

表 6-1 页 2 寄存器
寄存器 说明
ADC_CCS_IDS_n

总共 63 个 CCS 寄存器。

每个寄存器包含 2 个索引,总共 126 个独立通道。

每个通道的选项包括:

GND

SENSE0

SENSE1

ADC0

ADC1

TMP

ADC_CCS_CFG_0 包含序列发生器的启动和停止索引

示例:

    #Example: Configure CCS. This will have the ADC iterate through only SENSE0 and ADC1.
    ftdiObject.spiWrite(PAGE_ADDRESS, PAGE_ADC_CCS_CONFIG)  #Set ADC CCS page

    #Set the following parameters:
       #Index 0 = SENSE0
       #Index 1 = ADC1
    ftdiObject.spiWrite(ADC_CCS_IDS_0_ADDRESS, ADC_CCS_IDS_0_CCS_ID_0_SENSE0 + ADC_CCS_IDS_0_CCS_ID_1_ADC1)
    ftdiObject.spiWrite(ADC_CCS_CFG_0_ADDRESS, 0x0001) #Start at index 0, end at index 1