ZHCUD80 August 2025
可以通过更改电阻器 R4 (RFBT) 和 R5 (RFBB) 的阻值来选择 EVM 的输出电压。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。R4 (RFBT) 起始阻值为 100kΩ,并使用方程式 1 来计算 R5 (RFBB)。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。