ZHCUD80 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 启动步骤
      2. 3.1.2 负载瞬态响应
      3. 3.1.3 启动
      4. 3.1.4 关断
      5. 3.1.5 输出电压纹波
    2. 3.2 输出电压设定点
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

简介

TPS543021是一款易于使用的高效同步降压转换器。由于具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,TPS543021 非常适用于由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 3A 的连续输出电流。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压范围内无需外部补偿元件。

本用户指南包含 TPS543021 的相关信息以及 TPS543021EVM 评估模块的支持文档。本用户指南还包含 TPS543021EVM 的性能规格、原理图和物料清单。