ZHCUD71 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 电流监测器和电流限制器配置
        1. 2.1.5.1 电流监测器配置
        2. 2.1.5.2 电流限制器配置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 注意事项
    2. 3.2 测试数据和性能曲线
      1. 3.2.1 热性能
      2. 3.2.2 效率
      3. 3.2.3 稳态波形
      4. 3.2.4 阶跃负载响应
      5. 3.2.5 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

阶跃负载响应

LM51770 负载阶跃(VIN = 36V,IOUT = 2A 至 4A)图 3-19 负载阶跃(VIN = 36V,IOUT = 2A 至 4A)
LM51770 负载阶跃(VIN = 48V,IOUT = 2A 至 4A)图 3-21 负载阶跃(VIN = 48V,IOUT = 2A 至 4A)
LM51770 负载阶跃(VIN = 42V,IOUT = 2A 至 4A)图 3-20 负载阶跃(VIN = 42V,IOUT = 2A 至 4A)