ZHCUD62 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 操作 - 快速入门
    2. 2.2 电路板连接
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 MSP 连接
    5. 2.5 MAC 接口选择
    6. 2.6 自举和跳线
    7. 2.7 LED 指示
    8. 2.8 基准时钟
    9. 2.9 MDI 连接器
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 安装
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

操作 - 快速入门

  1. 用 Micro-USB 电缆将 J1 连接到任何 Windows 笔记本电脑或 PC。
  2. 打开笔记本电脑或 PC 上的 USB-2-MDIO。
  3. 读取两个板载 PHY 上的寄存器 0x0003,并查看这些值是否匹配表 2-1。
    表 2-1 默认寄存器 0x3 值
    寄存器 0x3 值
    DP83TC815 (PHY_ID = 0) 0xA2E0
    DP83867 (PHY_ID = 1) 0xA231
  4. 电路板现在已可连接到链路伙伴。使用带有 MATEnet 连接器的单线对以太网电缆,连接另一个 DP83TC815EVM-MC。
    1. 确认已正确配置主/从和自主/受管选择(通过寄存器写入)。有关自举的更多信息,请参阅节 2.6。
    2. 确保安装了 WAKE 跳线,否则器件会处于睡眠模式。
    3. 验证电源和链路 LED 是否亮起(请参阅节 2.7)。
  5. 对于介质转换,请将标准以太网电缆连接到 RJ45 端口 (J7)。

    请注意,DP83867 支持 10/100/1000Mbps 链路速度,但只有 100Mbps 与此 EVM 兼容。连接 100Mbps 链路伙伴,或在连接标准以太网电缆之前通过写入 DP83867 寄存器 0x9 = 0x0000 来强制 DP83867 建立 100Mbps 链路。