ZHCUD62
July 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
操作 - 快速入门
2.2
电路板连接
2.3
电源要求
2.4
MSP 连接
2.5
MAC 接口选择
2.6
自举和跳线
2.7
LED 指示
2.8
基准时钟
2.9
MDI 连接器
3
软件
3.1
GUI 安装
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
2.7
LED 指示
在 DP83TC815 上成功建立链路时,LED_0(LD3 或 LD4)和 LED_1(LD1 或 LD2)会亮起。
LED_1(LD1 或 LD2)闪烁,表示 TX/RX 活动。
在 DP83867 上成功建立链路后,RJ45 连接器上的 LED 会亮起。
当器件处于睡眠模式时,只有 D9 会亮起。
注:
连接标准以太网电缆后,确认 DP83867 LED_1 (LD5) 未亮起。这表明建立了1000Mbps 链路,这与此 100Mbps 介质转换器不兼容。有关更多信息,请参阅
节 2.1
,步骤 5。
图 2-6
LED 指示