ZHCUD61 July 2025
| MH1 – VIN | 从EVM输入电源的正输入电压连接 |
| J1-1、J1-3 – VINsense、J1-2、J2-4 – GNDsense | 输入电压检测连接,测量此处的输入电压 |
| MH2 – GND | 从 EVM 输入电源的输入返回连接 |
| MH3 – VOUT | 正输出电压连接 |
| J2-1、J2-2 – VOUTsense、J2-3、J2-4 – GNDsense | 输出电压检测连接、测量此处的输出电压 |
| MH4 – GND | 输出返回连接 |
| JMP1-1、JMP1-3 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 VIN (JMP1-2) 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 GND (JMP1-4) 和 EN 以关断 IC。 |
| JMP1-5、JMP1-7 – MODE/SYNC | MODE/SYNC 引脚跳线。使提供的跳线跨接 VIN (JMP1-6) 和 MODE/SYNC,以迫使器件在所有负载电流下以固定频率 PWM 运行。使跳线跨接 MODE/SYNC 和 GND (JMP1-8) 以启用省电模式。将时钟信号连接到以 GND 为参考的 MODE/SYNC,以使开关频率与时钟信号同步。 |
| JMP2-2 – PG | PG 输出位于该接头的引脚 2 上,在引脚 4上 轻松接地。 |
| JMP2-6、JMP2-8 – SYNC_OUT | 在 SYNC_OUT 输出端,引脚 6 和 8 提供开关频率,引脚 5 和 7 方便接地。 |
| J5-I2C | 配置为与 USB2ANY 接口结合使用的 I2C 连接。 |