ZHCUD61 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 警告和注意事项
  7. 3实现结果
    1. 3.1 TPS62893EVM-012 测试结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 输出电压设置
      3. 3.2.3 控制环路补偿
      4. 3.2.4 I2C 接口
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TPS6289x-Q1 器件是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚 30A、40A 和 50A 同步直流/直流降压转换器系列。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 50A 的持续输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。在堆叠操作中,转换器频率保持同步、共享公共补偿信号并变换相位,为负载提供数百安培的电流。要在堆叠模式下评估器件,可使用不同的 EVM – TPS62893EVM-013。TPS6289x-Q1 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。高开关频率和环路带宽针对薄型、小尺寸电感器以及低输出电容进行优化。器件可以在省电模式 (PSM) 下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色的瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度的遥测数据。可在启动前使用四个 SET 引脚对默认设置进行编程。