ZHCUD38 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 软启动
    2. 3.2 关断
    3. 3.3 电流限制
    4. 3.4 频率响应
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7相关文档

规格

TPS7H1121EVM 简化版原理图图 1-1 简化版原理图
TPS7H1121EVM 功能方框图图 1-2 功能方框图
表 1-1 默认配置选项
规格值说明

输入电压

VIN

5V

处于建议的器件输入电压范围 2.25V 至 14V 内。

输出电压

VOUT

3.3V

器件输出能力范围内的常见电源轨电压。可通过更改 R4 或 R5 进行配置。

电流限制

CL

3A

支持完整的器件输出电流范围。

可通过更改 R1 进行配置。

软启动时间

SS

10ms

SS 引脚上的 33nF 电容器提供 10ms(典型值)软启动时间。

可通过更改 C7 进行配置。

STAB 配置

未组装

在默认 EVM 配置中,无需进行 STAB 配置即可实现稳定性。

提供的焊盘 R7、C9 和 C10 可用于向 STAB 引脚添加元件。