ZHCUD38 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 软启动
    2. 3.2 关断
    3. 3.3 电流限制
    4. 3.4 频率响应
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7相关文档

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1

1

10uF

电容,钽,10uF,25V,+/-10%,1Ω,SMD

7343-31

293D106X9025D2TE3

Vishay-Sprague

C2、C5、C20

3

1µF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

CL21B105KBFNFNE

Samsung

C3、C6、C22

3

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

C0603C104K5RACAUTO

Kemet

C4

1

47µF

47µF 模制钽电容器 35V 2917(7343 公制)55mΩ

2917

T510X476M035ATE055

Kemet

C7

1

33nF

0.033µF ±1% 25V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0805(公制 2012)

0805

C0805C333F3GEC7210

KEMET

C8

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47uF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1H474K080AC

TDK

C15

1

150µF

电容,固体钽,150uF,20V,E CASE,10%,(7.3mm x 4.3mm x 4.1mm),SMD,7343-43,0.035Ω,125°C,T/R

2917

TPME157K020R0035

KYOCERA AVX

C21

1

2.2uF

电容,钽,2.2uF,10V,+/-10%,1.8Ω,SMD

3216-18

TPSA225K010R1800

AVX

D1

1

二极管 20V 500mA 表面贴装 SOD-882

SOD-882L

CFSH05-20L TR PBFREE

Central Semiconductor

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J2、J3、J4

4

标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm

Keystone_575-4

575-4

Keystone

J5

1

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

TSW-102-23-T-S

Samtec

J6、J9

2

紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装

TH 示波器探头

131-5031-00

Tektronix

J7、J10

2

连接器,SMA 插孔,R/A,50Ω PCB

CONN_RF_SMA

32K201-400L5

Rosenberger

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1

1

41.2k

电阻,41.2k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0741K2L

Yageo America

R2

1

49.9k

电阻,49.9k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0749K9L

Yageo

R3

1

40.2k

电阻,40.2k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0740K2L

Yageo

R4

1

4.53k

电阻,4.53k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD074K53L

Yageo America

R5

1

1.00k

电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD071KL

Yageo America

R6

1

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RMCF0603FT10K0

Stackpole Electronics Inc

R8

1

49.9

电阻,49.9,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0749R9L

Yageo America

R9

1

0

0 欧姆 ±1% 片式电阻器 0603(公制 1608)厚膜

0603

CR160000F

Meritek Electronics

SH-J5

1

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP1、TP2、TP3

3

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11

8

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17

6

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

U1

1

2.25V 至 14V 输入、2A、耐辐射 LDO 稳压器

HTSSOP24

TPS7H1121MPWPTSEP

德州仪器 (TI)

U2

1

汽车级单路输出 LDO,100mA,固定,宽输入电压范围,D0008A (SOIC-8)

D0008A

LP2951-50QDRQ1

德州仪器 (TI)

C9

0

4.7nF

4700pF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

0603

C0603C472J5RAC7867

KEMET

C10

0

10nF

10000pF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

0603

C0603C103J5RAC7867

KEMET

C12、C13

0

220µF

电容,固体钽,220uF,16V,E CASE,20%,(7.3mm x 4.3mm x 4.1mm),内向 L 形,SMD,7343-43,0.04Ω,125C,T/R

2917

TPME227M016R0040

KYOCERA AVX

C14

0

47uF

电容,陶瓷,47uF,10V,+/-10%,X7R,1210

1210

GRM32ER71A476KE15L

MuRata

R7

0

20.0k

电阻,20.0k,0.1%,0.1W,0603

0603

RG1608P-203-B-T5

Susumu Co Ltd