ZHCUD29A June 2025 – September 2025
TPSI2260-Q1 是一款隔离式固态继电器,专为高电压汽车和工业应用而设计。TPSI2260-Q1 集成了德州仪器 (TI) 的电容隔离技术,不会受到机械磨损和光退化等常见故障模式的影响,从而无缝取代机械继电器和光继电器。该器件的整个初级侧仅需要 5mA 的输入电流,并集成了一个失效防护 EN 引脚,可防止对 VDD 电源反向供电的任何可能性。次级侧包含背对背 MOSFET,从 S1 至 S2 的关断电压为 600V。TPSI2260-Q1 具有雪崩性能稳健的 MOSFET 并且采用的 11 引脚 DWQ 封装上的加宽引脚具有散热优势,使其可以承受高压 (HiPot) 筛选和直流快速充电器浪涌电流,前提是为该应用选择了合适的元件。TPSI2260Q1EVM 可帮助设计人员评估增强型隔离等级高达 5kVrms 的 TPSI2260-Q1 隔离式开关的运行情况和性能。电路板的输入和输出连接是端子块,可轻松实现有线连接。本 EVM 用户指南介绍了该 EVM 的连接器、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。