ZHCUD29A June 2025 – September 2025
TPSI2260Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM),用于全面评估器件的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPSI2260-Q1 所需的一切资源,之后就可以集成到更大型应用的电源系统设计中。TPSI2260Q1EVM 可单独使用,也可选择与外部微控制器配对使用,用于驱动器件的使能信号。使用该 EVM 可以评估诸如电介质耐压测试(又称高压 [HiPot] 测试)和直流快充浪涌电流等应用需求,且无需外部保护元件。此 EVM 组装了采用 SOIC 封装的 TPSI2260-Q1。