ZHCUD15
May 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
TXGx04x 产品的引脚配置
2.2
EVM 方框图和图像
2.3
EVM 设置和操作
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
1.71V 至 5.5V 的电源电压
GND 偏移耐受性最高可达 ±80V
支持高达 250Mbps 的速率
电源旁路电容器
测试点和连接引脚