ZHCUD15 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 TXGx04x 产品的引脚配置
    2. 2.2 EVM 方框图和图像
    3. 2.3 EVM 设置和操作
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

TXGx04x 是一款 4 位 接地电平转换器,采用两个独立可配置的电源轨,支持 TXGx04x 在两个不同电源域之间进行转换。该器件可在低至 1.71V 和高达 5.5V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。A 端口用于跟踪 VCCA,B 端口用于跟踪 VCCB。除了 I/O 电平转换,这些转换器还可在 GNDA 和 GNDB 之间支持高达 ±80V 的差值。VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。