ZHCUD14 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于软件模式的 TAS2118EVM 设置
      1. 2.1.1 PurePath Console 软件设置
    2. 2.2 用于硬件引脚控制模式的 TAS2118EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1 I2C 目标地址选择
    2. 3.2 VBAT 电源选项
      1. 3.2.1 外部 PVDD EVM 硬件配置
    3. 3.3 VDD 电源选项
    4. 3.4 IOVDD 电源选项
    5. 3.5 扬声器输出
    6. 3.6 AC-MB 设置
      1. 3.6.1 音频串行接口设置
      2. 3.6.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.6.3 外部音频 AC-MB 设置
    7. 3.7 AC-MB 电源
    8. 3.8 4 线负载测量
    9. 3.9 2 通道配置
  10. 4故障排除
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

外部 PVDD EVM 硬件配置

本节介绍了如何设置 EVM 跳线以在外部 PVDD 应用中评估 TAS2118EVM 的 VBAT 性能,如图 1-3 所示。

VBAT 引脚仍必须连接到 3V 至 5V 范围的电源。此时不使用内部升压,因此 SW 引脚保持悬空,可以从电路中移除电感器。

3 节电池电源范围从 VBAT 引脚电平到高达 8.4V,并直接连接到 PVDD 节点。仍然需要去耦电容器和 GREG 电容器。

  • VBAT 引脚 5V 连接可从 J30 供电。
  • VBAT_SNS 引脚连接 (J4):
    • HW 模式:必须保留默认设置,而 J4 短接在引脚 1-2 之间 (VBAT)

    • SW 模式:可短接至 VBAT 或 GND

  • 3S 电压范围电源必须连接至 J13 (PVDD)。