ZHCUD14 May 2025
TAS2118 是一款数字输入 D 类音频放大器,经过了优化,能够针对音乐播放和语音通话提供出色的电池续航表现。
凭借集成升压,可以在 1 节和 3 节电池应用中实施 TAS2118。TAS2118EVM 展示了广泛用于移动和工业应用的 1 节电池,但也可用于评估 3 节的配置。可以将两个 EVM 互连以进行立体声演示,如 节 3.9 中所示。
在 3 节电池应用中,可以旁路集成升压电路,而外部电源轨可以直接为 PVDD 供电。这种情况下不需要升压电感器,SW 引脚保持开路。VBAT 引脚仍必须由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。