ZHCUD03 April 2025
规格 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
输入电压 VIN | 12V | 处于建议的器件输入电压范围 3V 至 14V 内。 |
导通阈值 | 10.3V | 用于导通/关断器件的 VIN 上升/下降值。 设置方式: R20 = 10kΩ R21 = 620Ω |
关断阈值 | 8.6V | |
PULL_UP1 电压 | 1.8V | 所有 RESETb 输出使用的电压。处于建议的器件输入电压范围 1.6V 至 7V 内。 |
PULL_UP2 电压 | 1.8V | WDOb 和 PWRGD 输出使用的电压。处于建议的器件输入电压范围 1.6V 至 7V 内。 |
VOUT1 VRISE 阈值 | 2.22V (2.5V 的 89%) | 受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。 设置方式: R22 = 5.17kΩ R25 = 1.91kΩ |
VOUT1 VFALL 阈值 | 2.10V (2.5V 的 84%) | |
VOUT2 VRISE 阈值 | 3.46V (3.3V 的 105%) | 受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。 设置方式: R23 = 5.49kΩ R26 = 1.15kΩ |
VOUT2 VFALL 阈值 | 3.33V (3.3V 的 101%) | |
VOUT3 VRISE 阈值 | 0.79V (0.8V 的 99%) | 受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。 设置方式: R28 = 1.33kΩ R31 = 4.12kΩ |
VOUT3 VFALL 阈值 | 0.76V (0.8V 的 95%) | |
VOUT4 VRISE 阈值 | 1.99V (1.8V 的 111%) | 受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。 设置方式: R29 = 3.74kΩ R32 = 1.62kΩ |
VOUT4 VFALL 阈值 | 1.90V (1.8V 的 106%) | |
RESETb 延迟时间 tDLY_TMR | 12.5ms | 从满足 RESETb 信号达到高电平的条件到信号实际转换之间的可编程延时时间。 设置方式: R15 = 619kΩ J14 分流 |
看门狗计时器 tWD_TMR | 1s | 可编程计时器,用于设置 WDI 引脚上检测到的上升沿之间允许的时间量,以使 WDOb 保持高电平。如果计时器到期,WDOb 输出将变为低电平,直到在 WDI 处检测到下一个上升沿。 设置方式: R18 = 118kΩ J17 分流 |