ZHCUD03A April 2025 – May 2026
在以下测试中,J32 保持开路以将 MODE 引脚接地,从而选择 2 倍欠压 + 2 倍过压监控模式。对于示波器屏幕截图中未显示的通道对,电压保持稳定。显示了不同的 DLY_TMR 设置。
图 3-4 DLY_TMR 悬空时的通道 1/2 调节监控
图 3-5 DLY_TMR 悬空时的通道 3/4 调节监控
图 3-6 通道 3/4 在 DLY_TMR=619kOhms 时进入调节状态
图 3-7 通道 3/4 在 DLY_TMR=619kOhms 时脱离调节状态