ZHCUCZ4 April 2025
表 2-1提供了 TPS7H4011EVM 的连接器说明。
| 参考位号 | 功能 | |
|---|---|---|
J1 | PVIN | 电源输入连接器 默认情况下使用 R1 连接在一起。 |
J2 | VIN | |
J15 | VOUT | 电源输出连接器 |
J9 | SYNC1 | SMA 连接器 |
J11 | SYNC2 | |
TP1 | PVIN | 测试点 |
TP2 | VIN | |
| TP3 | 故障 | |
| TP4 | EN | |
| TP5 | SW | |
| TP6 | VSNS+ | |
| TP7 | AUX_5V | |
| TP8 | VSNS- | |
TP9 | SS_TR | |
| TP10 | VCOMP | |
TP11 | AVDD | |
| TP12 | SYNC1 | |
| TP13 | SYNCM | |
TP14 | SYNC2 | |
TP15 | PWRGD | |
| TP16、TP17、TP18 | VOUT | |
TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25 | GND | |
TP26 | BODE_RXL | |
| TP27 | BODE_INJ | |
| TP28 | BODE_RXR | |
| TP29 | VOUTremote+ | |
| TP30 | TRANS | |
| TP31 | Vremote- | |
J4 | SW | 紧凑型探头尖端连接器 |
J16 | VOUT | |
J18 | TRANS | |
J5 | ILIM_19A | 用于模式选择的跳线 |
J6 | RSC_SEL | |
J7 | FSW_SEL | |
J8 | ILIM_14A | |
J10 | SYNCM | |
J12 | ILIM_9A | |
J13 | SYNC2 | |
J14 | ILIM6A | |