ZHCUCZ4 April 2025
TPS7H4011 是一款适用于航天环境的 14V、12A 同步降压转换器。通过控制峰值电流模式,可实现高效率并能减少元件数量。TPS7H4011 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,以直接从 12V 电压轨进行转换。此外,该器件还包含多种特性,例如差分远程感测、可选电流限制、灵活的故障输入引脚和可配置的补偿。
有关 TPS7H4011-SP 的更多信息,请参阅器件数据表。