ZHCUCW7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
  7. 3软件
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 纹波测量设置
      2. 4.1.2 环路响应测量
      3. 4.1.3 精确的导通电压
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

跳线信息

JP1 – EN

EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启模块。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断模块。

在 ON 和 EN 之间安装跳线后,用户就可以用 R2 和 R16 产生精确的导通电压。保持 R2 的值高于 15kΩ。

JP2 – MODE/SYNCMODE/SYNC 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 PWM(脉宽调制)和 MODE/SYNC 以在强制 PWM 模式下运行 IC。使跳线跨接 PFM(脉冲频率调制)/PWM 和 MODE/SYNC 以在 PFM/PWM 模式下运行 IC。移除跳线以在 MODE/SYNC 引脚上应用同步信号。
JP3 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将提供的跳线置于 JP3 上,从而将 PG 引脚上拉电阻连接到 VIN。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。外部施加电压必须低于 6.5V。
JP4 和 JP6 – VSET1VSET1 设置跳线。将提供的跳线置于 JP4 或 JP6 上,但不能同时置于两者上。
JP5 和 JP7 – VSET2VSET2 设置跳线。将提供的跳线置于 JP5 或 JP7 上,但不能同时置于两者上。

要正确设置启动电压,必须在施加 VIN 之前设置 VSETx 的两个跳线。施加 VIN 后更改跳线不会有任何影响。

警告:
施加 VIN 之前,确认两个跳线分别安装至 JP4 或 JP6 以及 JP5 或 JP7。
请勿将 VSETx 引脚悬空。