ZHCUCW7A March 2025 – February 2026
TPSM8287B30LAPEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287B30。该器件是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 3.75mm × 8mm MagPack™ 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 30A 的负载电流。这些 EVM 可提供 0.4V 至 1.675V 的 I2C 可调节输出电压,精度为 0.8%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。